schmersal_s_icon.png

BNS 303-02ZG-ST-2211

Ürün numarası: 101196399

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
02- / 2 Açıcı düzen (NC)
03- / 3 Açıcı düzen (NC)

(2)
yokolmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
Gile LED anahtarlama koşulları göstergesi

(3)
yokIle veya makine
STkonektörle M12

(4)
2187Bağımsız kontakt çıkışı
2211daha yüksek anahtarlama mesafesi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Konektör M12, 4-kutup
  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303 SS
  • mekanik yıpranma yok
  • Ø M30
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 303-02ZG-ST-2211

Ürün numarası (sipariş numarası)

101196399

EAN (European Article Number)

4030661372976

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-44-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002544

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Somunların malzemesi

termoplastik

Brüt ağırlık

45 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Açıcıların sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

25.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Hareket yönü

Etkin yüzeye önden

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao

8 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar

18 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör M12, 4-kutup

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M30

anahtar ağzı genişliği

36 SW

Sensörün boyu

44 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi, maximum

24 VDC

Anahtarlama akımı, maximum

0,01 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

0,24 W

Anahtarlama elemanı

2 Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

Reed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Montaj malzemesinin teslimat kapsamı

2x sabitleme malzemesi somun M 30 x 1.5

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB 219IT

SRB 308IT

SRB 301ST

SRB 301AN

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

SRB 207AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Not (genel)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

Diyagram

Diyagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.10.2025 12:24