BPS 36-1
Ürün numarası:
101190052
BPS 36-1
Ürün numarası:
101190052
- Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BPS 36-1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Brüt ağırlık |
25 g |
Note |
Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör |
Genel veriler - Özellikler
Bir montaj kolu üzerindeki eyleyici ve sensör |
Evet |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
88 mm |
Aktüatörün genişliği |
25 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
13 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.05.2024 13:27