BS-B30-150-RVA
Ürün numarası:
153030653
BS-B30-150-RVA
Ürün numarası:
153030653
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Paslanmaz çelik makaralı kayış hizalama kolu ∅ 30 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BS-B30-150-RVA |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Genel veriler
Malzeme, aktüatör |
Plastik, paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
342 g |
Mekanik veriler
Makara malzemesi |
Pirinç (Me) |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mekanik veriler - Boyutlar
Lenght of Castor |
160 mm |
Castor çapı |
30 mm |
kaldıraçın uzunluğu |
273 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.05.2024 00:12