CST 34-S-3
Ürün numarası:
101203434
CST 34-S-3
Ürün numarası:
101203434
- Sensörün ön ve yanal uyarımı mümkündür.
- küçük gövde
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
CST 34-S-3 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir. |
Genel veriler
Malzeme, aktüatör |
Plastik |
Brüt ağırlık |
15 g |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
yan taraf ön |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
12 mm |
Aktüatörün genişliği |
27 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
35 mm |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.09.2024 12:34