EFR
Ürün numarası:
101020999
EFR
Ürün numarası:
101020999
- Yay elemanı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EFR |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Yay elemanı (her zaman sipariş edilecek) |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
spring element |
Design |
Spring element EFR with contact protection |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Brüt ağırlık |
39 g |
Mekanik veriler
Montaj yönergeleri |
tak çıkar |
Montaj |
Montaj flanşı |
Mounting flange position |
3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
46 mm |
Genişlik |
10 mm |
Derinlik |
60 mm |
Ortam koşulları
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.04.2024 02:54