EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Product type description: EX-AZ 415-(1)ZPK-(2)-3D |
(1) | |
11/11 | 1 NO contact, 1 NC contact / 1 NO contact 1, NC contact |
02/11 | 2 NC contacts / 1 NO contact, 1 NC contact |
02/20 | 2 NC contacts / 2 NO contacts |
02/02 | 2 NC contacts / 2 NC contacts |
(2) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- 500 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- bir muhafazada farklı aktüatör fonksiyonlar ile 2 anahtarları
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Yay yüklü eyleyiciler
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101196807 |
EAN (European Article Number) |
4030661365039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması bölgeleri |
22 |
Patlama koruması kategorisi |
3D |
Patlama koruması işareti |
Ex tD A22 IP67 T60°C X |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
561 g |
Genel veriler - Özellikler
Daha etkin Mandallama kuvveti |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
10% Ie de ohmic kontakt yükü |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N} |
30 N |
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N} |
500 N |
pozitif fren hareketi |
3,8 mm |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
31 N |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
6 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
46,5 mm |
Sensörün genişliği |
103,6 mm |
Sensörün yüksekliği |
84,6 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 15, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.05.2025 08:59