EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
- regulowalny zatrzask kulkowy do 500 N
- 2 wyłączniki z różnymi funkcjami aktywacyjnymi w jednej obudowie
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Aktywatory sprężynujące
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101196807 |
EAN (European Article Number) |
4030661365039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Ochrona przeciwwybuchowa
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
3D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
Ex tD A22 IP67 T60°C X |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
561 g |
Dane ogólne - właściwości
Wyższa siła zatrzaskująca |
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
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO)) |
przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła zatrzasku, minimalne |
30 N |
Siła zatrzasku, maksimum |
500 N |
Skok wymuszonego rozwarcia |
3,8 mm |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
31 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
6 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
12 mm |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
46,5 mm |
Szerokość czujnika |
103,6 mm |
Wysokość czujnika |
84,6 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.04.2024, 20:21