EX-AZM 161
- Ex bölge 22
- Termoplastik muhafaza
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Kapatma kuvveti 2000N
- 6 Kontaktlar
- Manuel bırakma
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- kablo girişleri 4 M 16 x 1.5
Ürün tip tanımı: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Vida bağlantısı |
CC | Kafes kelepçeleri |
(2) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.