EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 5M
EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 5M
Ürün tip tanımı: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Açıcı düzen (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
yok | LED' li |
(3) | |
2187 | Bağımsız kontakt çıkışı (olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
- Bağımsız kontakt çıkışı
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Termoplastik muhafaza
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- mekanik yıpranma yok
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 5M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103050107 |
EAN (European Article Number) |
4030661625980 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002544 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Üretici beyanı |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-3 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
199 g |
Genel veriler - Özellikler
Kodlama |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Ön koşul değerlendirme birimi |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
25.000.000 operasyon sayısı |
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alan |
yan taraf |
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Darbe enerjisi, maximum |
7 J |
Hareket yönü |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao |
5 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar |
15 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
kesme |
veya makine |
Number of cable wires |
4 |
Çekirdek kesiti |
0,25 mm2 |
Çekirdek kesiti |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
13 mm |
Sensörün genişliği |
88 mm |
Sensörün yüksekliği |
25 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum |
100 VAC |
Anahtarlama gerilimi, maximum |
24 VDC |
Anahtarlama akımı, maximum |
0,01 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
0,24 W |
Anahtarlama elemanı |
2 Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Reed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
EX-BPS 33-3G/D |
Note
Not (genel) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: kxbns3f12
| 423,5 kB | .jpg | 529.167 x 261.056 mm - 1500 x 740 px - 72 dpi
| 34,4 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 183,2 kB | .jpg | 352.778 x 173.919 mm - 1000 x 493 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 33-...-3GD | EX-BPS 33-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | Ex h IIC T6 Gc Ex h IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 1, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.08.2025 21:27