EX-RDRZ45RT
Ürün numarası:
101193587
EX-RDRZ45RT
Ürün numarası:
101193587
Ürün tip tanımı: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
- Acil stop kilitlemeli basmalı buton
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-RDRZ45RT |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101193587 |
EAN (European Article Number) |
4030661455426 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Onaylar
Verileri |
TÜV IEC Ex |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
1 21 2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
2G 2D |
Patlama koruması işareti |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Yuvarlak |
Tanıtım plakasının malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Brüt ağırlık |
200 g |
Güvenlik sınıflandırması
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Kumanda stroku |
4 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
IECEx sertifikasyonu
BG-test sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 04:22