schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-1370-14

Ürün numarası: 103047650

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
  • Çözünürlük 14 ve 30 mm
  • bütünleşik kontaktör kontrolü

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

EX-SLC440-ER-1370-14

Ürün numarası (sipariş numarası)

103047650

EAN (European Article Number)

4030661619309

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Onaylar

Verileri

ATEX

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Patlama koruması bölgeleri

1

21

Patlama koruması kategorisi

2G

2D

Patlama koruması işareti

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Gövdelerin malzemesi

Shatterproof glass

Reaksiyon süresi, maksimum

20 ms

Reaction time with beam coding A, maximum

27 ms

Genel veriler - Özellikler

Tekrar harekete geçme kilidi

Evet

Entegre kontaktör kontrolü

Evet

Işın kodlama

Evet

Gizleme fonksiyonu

Evet

7 segmentli gösterge

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

136

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

4

PFH değeri

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Koruma alanının yüksekliği

1.370 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0,3 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

7 m

Wave length of the laserdiode

850 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 8-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 4-kutup

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün genişliği

100 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP66

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal

24 V

Electrical data - Safety digital outputs

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,25 A

Emniyetli çıkış

short-circuit proof, p-type

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

2 montaj dirsekli set

Aksesuarlar

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 8.06.2025 04:49