G50-035M44-2281-4/M22Y-1600-1-1368-3
Ürün numarası:
151177761
G50-035M44-2281-4/M22Y-1600-1-1368-3
Ürün numarası:
151177761
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Darbeye dayanıklı plastik başlıklı metal muhafaza
- Değişen anahtar hareketi için çeşitli kam şekilleri
- Disk kamlarını önden ayarlayarak anahtarlama noktalarının kolay ayarlanması için kullanılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
G50-035M44-2281-4/M22Y-1600-1-1368-3 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
151177761 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000030 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Gövde kapağının malzemesi |
Plastik, termoplastik |
Brüt ağırlık |
1.660 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
6 |
Açıcı sayısı, sol |
4 |
Açıcı sayısı, sağ |
2 |
Perde sayısı |
6 |
Kapatıcı sayısı, sol |
4 |
Kapatıcı sayısı, sağ |
2 |
Kam sayısı |
4 |
Kam sayısı 30° |
4 |
Önden ayarlanabilen kamlar |
Yes |
Mekanik veriler
Mil için delik |
4 mm |
Montaj |
floor mounting |
Dişli oranı |
1:35 |
Şaft montaj tipi |
Groove and feather key |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x M20 x 1,5 |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
244 mm |
Genişlik |
120 mm |
Yükseklik |
114 mm |
Şaft uzunluğu |
44 mm |
Mil deliği çapının toleransı |
H12 |
Milin çapı |
12 mm |
Mil çapı toleransı |
h8 |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
4 kV |
Elektriksel veriler
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Anahtarlama elemanı sol |
M 697-11-1 |
Anahtarlama elemanı sağ |
M 697-11-1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Montaj örneği
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 5.10.2025 14:49