G50-050M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Ürün numarası:
153034931
G50-050M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Ürün numarası:
153034931
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Darbeye dayanıklı plastik başlıklı metal muhafaza
- Değişen anahtar hareketi için çeşitli kam şekilleri
- Disk kamlarını önden ayarlayarak anahtarlama noktalarının kolay ayarlanması için kullanılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
G50-050M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
153034931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Malzeme, ayrıntıları |
Plastik, termoplastik |
Brüt ağırlık |
1.600 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
6 |
Açıcı sayısı, sol |
2 |
Açıcı sayısı, sağ |
4 |
Perde sayısı |
6 |
Kapatıcı sayısı, sol |
2 |
Kapatıcı sayısı, sağ |
4 |
Number of pointed cams |
5 |
Number of cams 30° |
2 |
Number of cams 90° |
1 |
Front adjustable cams |
Ja |
Mekanik veriler
Mil için delik |
4 mm |
Montaj |
floor mounting |
Gear ratio |
1:50 |
Type of shaft mounting |
Nut und Passfeder |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x M20 x 1,5 |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
244 mm |
Genişlik |
120 mm |
Yükseklik |
114 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Montaj örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.04.2025 14:13