G50-050M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Codice prodotto:
153034931
G50-050M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3
Codice prodotto:
153034931
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
- Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
- Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente
Dati per l'ordine
Codice |
G50-050M22-2281-2/M44Y-1601-1-1368-3 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
153034931 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC000030 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale dell'coperchio |
materiale sintetico, termoplastica |
Peso lordo |
1.600 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
6 |
Numero di contatti NC, sinistra |
2 |
Numero di contatti NC, destra |
4 |
quantità di contatti di chiusura |
6 |
Numero di contatti NA, sinistra |
2 |
Numero di contatti NA, destra |
4 |
Numero di camme |
5 |
Numero di camme 30° |
2 |
Numero di camme 90° |
1 |
Camme regolabili anteriormente |
Yes |
Dati meccanici
Foro per l'albero |
4 mm |
Montaggio |
floor mounting |
Rapporto di trasmissione |
1:50 |
Tipo di montaggio dell'albero |
Groove and feather key |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x M20 x 1,5 |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
244 mm |
larghezza |
120 mm |
altezza |
114 mm |
Lunghezza albero |
44 mm |
Tolleranza del diametro del foro dell'albero |
H12 |
diametro dell'albero |
12 mm |
Tolleranza del diametro dell'albero |
h8 |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Elemento di commutazione a sinistra |
M 697-11-1 |
Elemento di commutazione a destra |
M 697-11-1 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato (altro)
Disegno quotato (altro)
Disegno quotato (altro)
Esempio di montaggio
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07/09/2025, 18:12