Giriş genişleticileri

çok fonksiyonlu

çok fonksiyonlu


Kategoriye git
Dağıtıcı modüller ve alan kutuları

Dağıtıcı modüller ve alan kutuları


Kategoriye git

EINGANGSERWEITERUNGEN

Um die Sicherheit von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten, werden beweglich trennende Schutzeinrichtungen wie Türen oder Klappen mit Sicherheitssensoren oder Sicherheitszuhaltungen überwacht. Um diese nicht einzeln im Schaltschrank verdrahten zu müssen, werden Schnittstellen oder Eingangserweiterungen eingesetzt, bei denen die Sicherheitsschaltgeräte in Reihe geschaltet und über ein einziges Kabel mit dem Sicherheitsauswertegerät verbunden werden. Die Lösungen von Schmersal für die kostengünstige Verdrahtung von Sicherheitsschaltgeräten in einer Reihenschaltung gliedern sich in passive Verteilermodule und Feldboxen für den Anschluss von elektronischen Sicherheitsschaltgeräten sowie in aktive Eingangserweiterungen – das sind die multifunktionalen Sicherheitsrelaisbausteine SRB-E – für den Anschluss von Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren mit Kontaktausgängen oder in elektronischer Ausführung.

PASSIVE VERTEILERMODULE UND FELDBOXEN

Die passiven Verteilermodule PDM und die passiven Feldboxen PFB für die Montage in Schaltschränken oder Klemmenkästen und die Feldboxen für eine Feldverdrahtung eignen sich für die Reihenschaltung von elektronischen Sicherheitsschaltgeräten unterschiedlicher Bauart, wie Sensoren und Zuhaltungen. Mit den passiven Installationssystemen können gemischte Reihenschaltungen mit elektronischen Sicherheitssensoren und -zuhaltungen von Schmersal realisiert werden. Die Verteiler und Feldboxen gibt es jeweils in einer Ausführung für die parallele IO-Verdrahtung und für die Verdrahtung mit dem Schmersal SD-Interface.

AKTIVE EINGANGSERWEITERUNGEN

Die aktiven Eingangserweiterungen SRB-E-204ST und SRB-E-204PE werden für eine sichere Reihenschaltung von Schaltern und Sensoren mit Kontaktausgängen oder mit elektronischen OSSD-Ausgängen eingesetzt. Innerhalb der aktiven Eingangserweiterungen werden die einzelnen Schalterkontakte oder OSSD-Ausgänge von einer Elektronik sicher ausgewertet und als Reihenschaltung sicher verknüpft. Die Sicherheitsrelaisbausteine SRB-E sind für den Einbau in Schaltschränken vorgesehen und erreichen das Sicherheitsniveau von Kat. 4 / PL e / SIL 3. Darüber hinaus bietet Schmersal noch bis Ende 2024 Eingangserweiterungen der Baureihe PROTECT an.