ülke seçimi
Uygun ürünleri bulamıyor musunuz?
Bizimle sabah 9:00 ile 18:30 arası konuşun. +90 532 111 27 16
Aralık
Emniyetli anahtarlama ve denetleme
Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
Tümünü göster
Bobin kilitlemeli
AZM40
AZM150
AZM201
Tümünü göster
Konum anahtarı
PS116
PS215
PS216
Tümünü göster
Menteşeli koruma kapıları için emniyet anahtarı
Menteşe emniyet anahtarı
Kanatlı emniyet anahtarları
Emniyet sensörleri
Elektronik emniyet sensörü
Manyetik emniyet sensörü
Halatlı acil stop anahtarları
ZQ 700
ZQ 900
RS655
Tümünü göster
Acil Stop butonu
Acil Stop butonu
kontakt elemanı
Yay elemanı EFR
Tümünü göster
Kontrol panelleri
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
Tümünü göster
Işıklı güvenlik bariyerleri
SLB 240
SLB 440
Aksesuarlar
Tümünü göster
Güvenlik ışık perdeleri ve ızgaraları
Işıklı güvenlik perdeleri
Işıklı güvenlik parmaklıkları
EX-Safety light curtains, Safety light grids
Tümünü göster
İki kollu kontrol panelleri
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
Tümünü göster
Olurlama cihazı
ZSD
Emniyetli dokunmatik sensör
SMS 4
SMS 5
Emniyetli kenarlar
Tümünü göster
Ayak pedalı anahtarı
TFH 232
T2FH 232
AS arayüzü işte emniyet
Güvenli şalt cihazları
Programming accessories
Temel nakil sistemi
SVE - Tuş-selektör - Interlocking ekipmanı
SVM1 - Ana dağıtım istasyonu
SHGV/ESS21 - Ana selektör anahtarı
Tümünü göster
Emniyetli sinyal işleme
Emniyet kontrolü modülleri
Stopp-Kategori 0 (çok fonksiyonlu)
Stopp-Kategori 1 (çok fonksiyonlu)
Kombinasyon (2'li değerlendirme)
Tümünü göster
Giriş genişleticileri
çok fonksiyonlu
PROTECT
Dağıtıcı modüller ve alan kutuları
Tümünü göster
Çıkış genişletmeleri
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
Tümünü göster
Duraklama monitörü ve zaman rölesi
çok fonksiyonlu
Standart sürümde dahil edilmiştir
Emniyetli kumada birimlerii
PROTECT PSC1
Configurator PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
Tümünü göster
System solutions
Safety-Fieldboxes
PROFINET Safety-Field-Box
SFB Pre-wired cable and connecting cables
SFB adapter cable
Tümünü göster
AS interface safety at work
Serial diagnostics
Safety switchgear
System components
Installation Accessories
Tümünü göster
Otomasyon teknolojisi
Kumanda ve sinyal aygıtları
"N" programı
"R" programı
"E" programı
Tümünü göster
Ayak pedalı anahtarı
F 232
2F 232
LKF
Tümünü göster
Endüktif yaklaşım anahtarı
Gövdenin konstrüksiyon şekli: silindir, dişli
Gövdenin konstrüksiyon şekli: silindir pürüzsüz
Gövdenin konstrüksiyon şekli: blok
Tümünü göster
Konum anahtarı
hafif konum anahtarları
orta ağır konum anahtarları
Ağır konum anahtarları
Tümünü göster
Manyetik reed anahtarı
BN 12
BN 20
BN 31/310
Tümünü göster
Halatlı anahtarlar
PS 216
TQ 200
TQ 700
Tümünü göster
Döner milli sınır anahtarı
MSP 452
Emniyet şalteri
441 Emniyet şalteri
Kuşak hizalama anahtarı
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
Z 335
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
Tümünü göster
Düzenekli anahtarlar
G 50/150 / G50 / G150
Mikrosviçler
M 302
M 610
M 630
Tümünü göster
Fotoelektrik yaklaşım anahtarları
IFOD - M30
Downstream Devices
DIM
Cameras
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Configuration software AM-T100
Tümünü göster
Ex Bölgeler için donanımlar
Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
Bobin kilitlemeli
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
Tümünü göster
Manyetik reed anahtarı
EX-BN 20
Emniyet sensörleri
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
Tümünü göster
Safety light curtains, Safety light grids
Safety light curtains
Safety light grids
Temel nakil sistemi
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
Tümünü göster
Emniyet fonksiyonlu konum anahtarları
EX-235 Metal muhafaza ile kumanda etme
EX-335 Metal muhafaza ile kumanda etme
EX-T335 Metal muhafaza ile kumanda etme
Tümünü göster
Halatlı acil stop anahtarları
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
Tümünü göster
Güvenlik gözetleme modülü
SRB101EXI – Yapısal güvenli güvenlik modülleri
SRB200EXI - Yapısal güvenli güvenlik modülleri
Menteşeli koruma kapıları için emniyet anahtarı
EX-TV.S 335
Kumanda ve sinyal aygıtları
EX-R
Contact and light terminal blocks
Assembly housing
Tümünü göster
Kuşak hizalama anahtarı
EX-441 Kuşak hizalama anahtarı
EX-454 Kuşak hizalama anahtarı
EX-BS655
Tümünü göster
Emniyet şalteri
EX-441 Emniyet şalteri
Konum anahtarı
hafif konum anahtarları
heavy-duty position switches
Pre-wired cable and connectors
Asansör anahtar düzeneği
Kumanda sistemleri
bp408
bp308
WinMOS® 300
Tümünü göster
Kapı kilitleme donanımları
AV 15
AV 20
AV 18
Tümünü göster
Pozitif çalışmalı kapı kontaktları
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
Tümünü göster
Manyetik reed anahtarı
Emniyet fonksiyonlu konum anahtarları
ZSM241
ZSM476E
231
Tümünü göster
Halatlı anahtarlar
PS 216
Asansörler için acil çağırma sistemi
EasyGate
Lift IP
Lift 1
Tümünü göster
Araba kontrolünün üst tarafı (TOCI)
Top of car inspection (TOCI)
Endüktif yaklaşım anahtarı
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
Tümünü göster
tec.nicum
Ek ürün ve program genişletmeleri
Konektör
M8
M12
M18
Tümünü göster
Çift uçlu kablo seti
M12
M23
Special and adapter cables
M12
Kablosuz konektör
Takılabilir
kablo salmastrası
M20
Montaj aksesuarları
ulaşılamaz vidalar
tamperproof screws (Stainless steel)
BRAKET H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
Tümünü göster
Aksesuarlar SD arayüz
Gateway
SD dağıtıcısı (2 cihaz için dağıtıcı)
SD dağıtıcısı (4 cihaz için dağıtıcı)
Tümünü göster
Ek aksesuarlar ürün halatlı anahtarlar
Gösterge lambası
halat gerdirici
Montaj plakası
Tümünü göster
Güç kaynağı birimleri
Güç kaynağı birimleri
Yazılım İndir
Yapılandırma yazılımı (Işık perde ve ızgaraları)
Yapılandırma yazılımı (PROFIBUS)
Güvenlik parametreleri SISTEMA/VDMA 66413
Tümünü göster
Arşiv
Koruyucu kapılar ve Acil Stop için modüller (Arşiv)
AZR 200AT
AZR 301AL
AZR 501AT
Tümünü göster
Çıkış genleştiricileri (arşiv)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
Tümünü göster
Sessiz denetim
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS arayüzü işte emniyet (arşiv)
Güvenli giriş modülü (Arşiv)
Sistem-aksesuarlar
Kurulum Aksesuarları
Tümünü göster
Otomasyon teknolojisi
Endüktif yaklaşım anahtarı
Manyetik reed anahtarı
Kumanda ve sinyal aygıtları
Tümünü göster
Ex Bölgeler için donanımlar
Emniyet sensörleri
Emniyet fonksiyonlu konum anahtarları
EX safety switch with sep. Actuator
Tümünü göster
Asansör anahtar düzeneği
Pozitif çalışmalı kapı kontaktları
Kapı kilitleme donanımları
Zemin ve hassas ayar anahtarları
Tümünü göster
Ek ürün ve program genişletmeleri
Konektör
Aksesuarlar SD arayüz
Yazılım İndir
Tümünü göster
Enabling switches
ZSD
Pull-wire emergency stop switches
T3Z 068
Ayrı tetikleyicili emniyet anahatarı (arşiv)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
Tümünü göster
Bobin kilitlemeli
MZM 120
AZM 161
AZM 415
Tümünü göster
Menteşeli kapılara güvenlik switchi (Arşiv)
Kanatlı emniyet anahtarları
Menteşe emniyet anahtarı
Emniyet sensörleri (arşiv)
BNS 16
BNS 30
BNS 33
Tümünü göster
Güvenlik ışık ızgarası ve perdeleri (Arşiv)
Işıklı güvenlik parmaklıkları (Arşiv)
Işıklı güvenlik perdeleri (Arşiv)
Aksesuarlar (Arşiv)
Tümünü göster
Işıklı güvenlik bariyerleri
SLB 200
SLB 400
SLB450
Tümünü göster
Emniyetli dokunmatik sensör (arşiv)
SL 300
SMS 3
İki kollu kontrol panelleri (arşiv)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
Tümünü göster
Konum anahtarı (Arşiv)
231
T 240 (Arşiv)
335 Metal muhafaza - EN 50041 ile kumanda etme
Tümünü göster
Kumanda ve sinyal aygıtları (Arşiv)
D-Series
E-Series
K-series
Tümünü göster
Emniyetli sinyal işleme
AES
AZR
AZS
Tümünü göster
Diğer belgeler ve daha fazla bilgi
Broşürler ve kataloglar
Emniyet Hizmetleri
Ürünler ve sistem çözümleri
Endüstriler
Tümünü göster
Genel Şartlar
Ürün iade notları
İş sağlığı ve güvenliği direktifi 2013/35/EU
China RoHS - Tehlikeli maddeler
www.schmersal.com
Note CCC marking
Ana Sayfa
Şirket
Ürünler
Servis
Basın
Etkinlikler
İletişim
Oturum aç
Oturum aç
Kayıt ol
Oturum aç
Şifrenizi mi unuttunuz?
"Standard" satış kanalı
Otomasyon teknolojisi
Endüktif yaklaşım anahtarı
Gövdenin konstrüksiyon şekli: silindir pürüzsüz
Gövdenin konstrüksiyon şekli: silindir pürüzsüz
IFL Ø 6,5 mm
Tasarım Ø 6.5 mm
Kategoriye git
×
IFL Ø 6,5 mm
IFL Ø 6.5 mm
Tasarım Ø 6.5 mm
IFL Ø 20 mm
Tasarım Ø 20 mm
Kategoriye git
×
IFL Ø 20 mm
IFL Ø 20 mm
Tasarım IFL Ø 20 mm
IFL Ø 40 mm
Tasarım Ø 40 mm
Kategoriye git
×
IFL Ø 40 mm
IFL Ø 40 mm
Tasarım Ø 40 mm
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
Lütfen dilinizi ve ülkenizi seçin.
Uluslararası
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Brezilya
Çin
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hindistan
Hollanda
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Norveç
Polonya
Portekiz
Türkiye
ispanya
Uluslararası
EN
Almanya
DE
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Avusturya
DE
Belçika
NL
FR
Birleşik Krallık
EN
Brezilya
ES
PT
Çin
ZH
Danimarka
DA
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Hindistan
EN
Hollanda
NL
İsveç
SV
İsviçre
DE
FR
IT
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
EN
FR
Norveç
NO
Polonya
PL
Portekiz
PT
Türkiye
TR
ispanya
ES