schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10STP-2289

Ürün numarası: 101143190

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Anahtarlama mesafesi 10 mm
15Anahtarlama mesafesi 15 mm

(2)
30silindir, dişli M30, maden
300silindir, dişli M30, plastik

(3)
yokYapı şekli standart
Mminyatür gövde
LUzun tasarım

(4)
01Açıcı düzen (NC)
10Normalde açık kontakt (NO)
10/01Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı
11Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı

(5)
yokveya makine
STKonektör
TGerilim azaltmalı iletken
DDC 2-tel

(6)
yokFişli bağlantı standart
2Fişli bağlantı alternatif

(7)
Nn-tipi
Pp-tipi

(8)
1310Max. +110°C (Sadece Alternatif akım AC)
2130max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi
1766Max.+110°C (Sadece p-tipi veya n-tipi)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Tasarım M30

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

IFL 10-30-10STP-2289

Ürün numarası (sipariş numarası)

101143190

EAN (European Article Number)

4030661127316

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-40-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002714

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002714

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

silindir, dişli

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada

Gövdelerin malzemesi

Pirinç (Me)

Gövde kaplamasının malzemesi

nikel kaplamalı

Malzeme, etkili alan

Plastik

Somunların malzemesi

Pirinç (Me)

Brüt ağırlık

130 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Hat kılıfı

Hayır

Mekanik veriler

Somunların sıkma torku, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal çalışma mesafesi Sn

10 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

2 m

kesme

Connector M12 x 1

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M30

anahtar ağzı genişliği

36 SW

Sensörün boyu

72 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

II

Elektriksel veriler

Nominal besleme frekansı, minimum

45 Hz

Nominal besleme frekansı, maximum

65 Hz

İşletim voltajı

10 ... 30 VDC

Gerilim aralığı tipi

DC

Yüksüz akım I0, tipik

3,5 mA

Nominal çalışma gerilimi

10 ... 30 VDC

Çalışma akımı

200 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

200 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Gerilim düşümü Ud, maksimum

1,2 V

Ud gerilim düşüşünde akım Ud

0,2 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

p-tipi

Durum göstergesi

Not (Entegre gösterge, durum)

sarı LED

Note

Not (genel)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.10.2025 22:49