IFL-N-4B-12-10STPK1
IFL-N-4B-12-10STPK1
Downloads
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: IFL 4B-12-10STPK1)
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- daha yüksek anahtarlama mesafesi
- Konektör M12
- Tasarım M12
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
IFL-N-4B-12-10STPK1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101144825 |
EAN (European Article Number) |
4030661134574 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002714 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002714 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
nikel kaplamalı pirinç |
Brüt ağırlık |
26 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn |
4 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
kesme |
Konektör M12 |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M12 |
anahtar ağzı genişliği |
17 SW |
Sensörün boyu |
59 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Koruma oranı |
II |
Elektriksel veriler
Gerilim aralığı tipi |
DC |
Yüksüz akım I0, tipik |
17 mA |
Nominal çalışma gerilimi |
15 ... 34 VDC |
Çalışma akımı |
150 mA 200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri çalıştırma hata darbesi kaldırılmış kopan kablo denetimi Ses iletimi koruması |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
800 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
2,5 V |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
p-tipi |
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.08.2025 02:21