MS-1035
Ürün numarası:
101217102
MS-1035
Ürün numarası:
101217102
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- SLC ışık perdelerinin çözünürlüğünü
- Paslanmaz çelik (V4A)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
MS-1035 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Malzeme |
Paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
2.000 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
52 mm |
Derinlik |
42 mm |
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
4x Bağlantı köşebendi 16x Vidalar |
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 8.05.2024 20:12