schmersal_s_icon.png

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Ürün numarası: 131116204

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:
MV3H 330-11Y-M20/RMS-(1)

(1)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Ürün numarası (sipariş numarası)

131116204

EAN (European Article Number)

8905236106781

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000030

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Etkili kural

mekanik

Piston şekli

Castor

Gövdelerin malzemesi

Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

380 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makara kolu

Makara malzemesi

Pirinç (Me)

Kontakt açıklığı

2 x 0,5 mm

Kumanda hızı, minimum

1 mm/min

aktüatör tork

0,5 Nm

Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının

0,02 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

1,5 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Çekirdek kesiti

13 AWG

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

40 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

175 mm

Genişlik castor

9 mm

Castor çapı

37 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-30 ... +90 °C

şoka karşı direnç

50 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Not (Anahtarlama elemanı)

galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Geri gelme süresi, maximum

1,5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Switch hareket şeması

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 22.10.2025 10:04