NMEGB
NMEGB
Downloads
Ürün tip tanımı: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Siyah |
SW | Gri |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Gri |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Siyah |
- yüksek calotte
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NMEGB |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101163600 |
EAN (European Article Number) |
4250116200535 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Indicator lights |
Design |
Yuvarlak Yüksek başlık |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Üst taraf malzemesi |
PA (12) |
Ön halka malzemesi |
ABS, krom kaplamalı |
Kubbenin ve rengi |
sarı |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
50 g |
Genel veriler - Özellikler
Aydınlatılabilir |
Evet |
Montaj flanşı |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Entegre gösterge, genel |
Evet |
Mekanik veriler
Montaj |
Montaj flanşı ELM |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Halatın toplam |
44,5 mm |
Tepe noktasının yüksekliği |
10,4 mm |
Kubbenin çapı |
26 mm |
Ön halkanın çapı |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 50 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Hedef 24 VAC/DC |
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Montaj flanşı ELM (1014387) Teslimatta dahildir |
Note
Note (General) |
for other input voltages, a special light element must be used |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.04.2024 22:59