PS116 Makara kolu H200
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ürün tip tanımı: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) |
Z02 | Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
Z12 | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC) |
Z11R | Susta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama |
Z02R | Susta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama |
Z12R | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC) ile mandallama |
T11 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T02 | Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T20 | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) |
T12 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T21 | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T03 | Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T11UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) |
T02H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
L200 | Önceden döşenmiş kablo aşağıda, kablo uzunluğu 2 m |
LR200 | Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, kablo uzunluğu 2 m |
LR300 | konektör fişi M12, aşağıda |
LR500 | Konektör fişi M12, sağ |
(3) | |
S200 | Piston S200 |
R200 | Makaralı kumanda çubuğu R200 |
K200 | Sapmalı makara kolu K200 |
K210 | Sapmalı makara kolu K210 |
K230 | Açılı kollu makara K230 |
K240 | Açılı kollu makara K240 |
K250 | Açılı kollu makara K250 |
H200 | Makara kolu H200 |
N200 | Makara kolu N200 |
J200 | Mil kolu J200 |
(4) | |
0 | Castor/Kol malzemesi: Plastik |
1 | Castor/Kol malzemesi: Paslanmaz çelik |
2 | Castor/Kol malzemesi: Pirinç |
3 | Castor/Kol malzemesi: Aluminyum |
4 | Castor/Kol malzemesi: Çelik |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.