RWS32
Ürün numarası:
101188353
RWS32
Ürün numarası:
101188353
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ürün tip tanımı: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Siyah |
SW | Gri |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Gri |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Siyah |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
RWS32 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101188353 |
EAN (European Article Number) |
4030661487113 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Step selector switch |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Mafsal |
kısa |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Malzeme, operatörler |
ABS |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Kol rengi |
Gri |
Brüt ağırlık |
50 g |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Dil sayısı |
2 |
Anahtar konumlarının sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Kilit açma |
Döner kilit açıcı |
Kilitleme konumu |
sol sağ |
Mekanik ömür, minimum |
300.000 operasyon sayısı |
Anahtarlama açısı, sol |
55 ° |
Anahtarlama açısı, sağ |
55 ° |
Montaj |
Montaj flanşı EFM |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Halatın toplam |
39,5 mm |
Ön halkanın çapı |
39,5 mm |
Kolun uzunluğu |
25 mm |
Topuzun çapı |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
şoka karşı direnç |
50 g |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.04.2024 21:30