SCHARNIERSCHALTER TVS410ST1-11/01IN
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST1-11/01IN
Downloads
Ürün tip tanımı: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Vida bağlantısı |
CC | Yay makara bağlantısı |
ST1 | Konektörle M12 aşağıda |
ST2 | Konektör M12 yukarıdaki |
(2) | |
11/11 | 2 Açıcı düzen (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir. Sadece ST1, ST2) |
(3) | |
U | Ayarlanabilir anahtarlama açısı |
I | Dahili montaj (sabit anahtarlama açısı ile 3°) |
A | Harici montaj (sabit anahtarlama açısı ile 3°) |
(4) | |
yok | Hizalama yardımcı donanım yok |
N | Ile hizalama yardımcı donanım |
- konektör fişi M12, 8-kutup, taban
- sabit anahtarlama açısı ile
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Sol veya sağ menteşeli kapılar için
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST1-11/01IN |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101184462 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Muhafaza rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
640 g |
Genel veriler - Özellikler
Dahili montaj |
Evet |
Hizalama yardımcı donanım |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Pozitif fren açısı |
5 ° |
Opening angle |
180° |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12, 8-kutup, aşağıda Konektör M12 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
21,5 mm |
Sensörün genişliği |
141 mm |
Sensörün yüksekliği |
115 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Gümüş-nikel alaşım 10 |
Note
Note (General) |
Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams. The factory-set switching angle is 3°. Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions. Pozitif kesme açısı 10° dir. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.05.2025 23:18