GÅNGJÄRNSBRYTARE TVS410ST1-11/01IN
GÅNGJÄRNSBRYTARE TVS410ST1-11/01IN
Downloads
Produktbeteckning: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Skruvkoppling |
CC | Fjäderkoppling för remskiva |
ST1 | Stickkontakt M12 i botten |
ST2 | Stickkontakt M12 uppåt |
(2) | |
11/11 | 2 slutande kontakter (sl) / 2 brytande kontakter (br) (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1. Endast för ST1, ST2) |
(3) | |
U | justebar kopplingsvinkel |
I | Invändig montering (med fast inställd kopplingsvinkel 3°) |
A | Utvändig montering (med fast inställd kopplingsvinkel 3°) |
(4) | |
utan | inga monteringsändstopp |
N | med monteringsanslag |
- Stickkontakt M12, 8-polig, botten
- med fast kopplingsvinkel
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
GÅNGJÄRNSBRYTARE TVS410ST1-11/01IN |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101184462 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002591 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingens färg |
Svart |
Bruttovikt |
640 g |
Allmänna data - Egenskaper
Invändig montering |
Ja |
Inriktningshjälpmedel |
Ja |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2.000.000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000 kopplingar |
Tvångsöppningsvinkel |
5 ° |
Öppningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig, nere Stickkontakt M12 |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
21,5 mm |
Sensorns bredd |
141 mm |
Sensorns höjd |
115 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
2,5 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Maximal omkopplingsfrekvens |
1.200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silvernickellegering 10 |
Note
Note (General) |
Stängd skyddsanordning = 0° i brytarens kontaktdiagram Den fabriksinställda brytvinkeln är 3°. Vinkeln kan öka upp till 8° under normala slitageförhållanden tills gränsen för den mekaniska livslängden har uppnåtts. Tvångsöppningsvinkeln är 10°. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-12 11:28