SHGV/ESS21S2/101/103
SHGV/ESS21S2/101/103
Ürün tip tanımı: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(2) | |
yok | Standart gümüş |
/SR | renkli anahtar kafaları |
(3) | |
xxx | Anahtar numarası 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Anahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür. |
(5) | |
103 | 1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
- Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
- HS locking system-compatible versions possible
- Key switch including mounting flange and contact element
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SHGV/ESS21S2/101/103 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101205798 |
EAN (European Article Number) |
4030661493800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Tuş - selektör - ön plaka montajı |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Silindir kilidinin malzemesi |
Çelik |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Kilidinin malzemesi rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Kontakt elemanları rengi |
Siyah |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı) |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
136 g |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Dil sayısı |
1 |
Anahtar konumlarının sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Kilit açma |
Döner kilit açıcı |
Ana iptal pozisyon anahtarı |
Konum I 90° |
Kilitleme konumu |
sağ |
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Montaj |
Montaj flanşı |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Anahtar numarası |
101 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0.5 mm², sağlam 0.5 mm², esnek |
Kablo kesiti, maximum |
2.5 mm², sağlam 2.5 mm², esnek |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Klemenslerin sıkma torku |
1 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk x genişlik x yükseklik |
Yükseklik ile tuş (ve kontakt elemanı): 60 mm (119 mm) |
Ön halkanın çapı |
29,5 mm |
silindir kilidi için çaplar |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
40 x 50 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Anahtarlama bölümünün koruma türü |
IP40 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
şoka karşı direnç |
110 g / 4 ms |
karşı son derece dirençli |
Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
8 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
5 A |
Düşük gerilimler için uygun |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Geri gelme süresi, maximum |
5 ms |
Anahtarlama frekansı |
5 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
TÜV sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.04.2024 19:24