SLC 210-E/R0310-30-RFM
SLC 210-E/R0310-30-RFM
Downloads
- NOT: Mevcut değil! (Yerine: SLC 220)
- Kontrol Kategorisi 2
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SLC 210-E/R0310-30-RFM |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101185673 |
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
Mastar ya da Slave fonksiyonu |
master |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
8 ms |
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilir |
Evet |
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
2 |
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s |
30 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
310 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
18 m |
Wave length of the laserdiode |
950 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 5-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
35 mm |
Sensörün genişliği |
45 mm |
Sensörün yüksekliği |
411 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektrik sarfiyatı |
3 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı |
2 W |
Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum |
50 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,5 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
İletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Sadece uydu kipi ile birlikte |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
BG-test sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 5.05.2024 18:36