SLC 420-E/R1050-14-RFBM
SLC 420-E/R1050-14-RFBM
- Koruma sınıfı IP67
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
- Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SLC 420-E/R1050-14-RFBM |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101206854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Onaylar
|
TÜV cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Mastar ya da Slave fonksiyonu |
master |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
20 ms |
Brüt ağırlık |
4.310 g |
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilir |
Evet |
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Gizleme fonksiyonu |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
104 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
4 |
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s |
14 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
1.050 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0,3 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
7 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı |
49 mm |
Sensörün yüksekliği |
1.135 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektrik sarfiyatı |
8 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı |
4 W |
Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum |
3 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,5 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2 montaj dirsekli set |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kontakt düzenleme
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.09.2024 19:47