schmersal_s_icon.png

SLG 210-E/R0800-03- 12-H

Ürün numarası: 101161111

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Kontrol Kategorisi 2
  • NOT: Mevcut değil! (Yerine: SLG 220)

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SLG 210-E/R0800-03- 12-H

Ürün numarası (sipariş numarası)

101161111

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-27-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-27-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC001832

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC001832

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Çok ışınlı fotoelektrik bariyerinin tasarımı

Verici ve alıcı ayrıdır

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Işın mesafesi

400 mm

Reaksiyon süresi, maksimum

6 ms

Brüt ağırlık

5.150 g

Genel veriler - Özellikler

Işın kodlama

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre gösterge, teşhis

Evet

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Işın sayısı

3

Güvenlik sınıflandırması

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

2

Mekanik veriler

Koruma alanının yüksekliği

810 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

1 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

16 m

Lazer diyotun dalga boyu

950 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 5-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 5-kutup

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

35 mm

Sensörün genişliği

45 mm

Sensörün yüksekliği

1.011 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

+0 ... +55 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-20 ... +70 °C

Koruma oranı

III

Elektriksel veriler

Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal

24 V

Alıcının elektrik sarfiyatı

3 W

Vericinin elektriksel güç sarfiyatı

2 W

Uzunluk veya makine, maximum

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum

0,5 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

p-type

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

İletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar

Aksesuarlar

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SCR 402R-301

Note

Not (genel)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.07.2025 11:56