Special SFB devices
![BDF 200-FB](/upload/orig/10/00/27/67/PHO_PRO_CAT_kbdf2f03_SALL_AOF_V2.png)
BDF 200-FB
- Elektronik OSSD'li ACİL DURDURMA
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- 8 kutup M12 Konektör
![AZM 161-FB](/upload/orig/10/00/66/02/PHO_PRO_CAT_kazm1f88_SALL_AIN_V1.png)
AZM 161-FB
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontaktlar
- Uzun ömür
- Güvenli ağ kutusu SFB'ye bağlantı için cihaz modeli
- konektör fişi M12, 8-kutup
![AZM 170](/upload/orig/10/00/55/59/PHO_PRO_CAT_kazm1f85_SALL_AIN_V1.png)
AZM 170-FB
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Güvenli ağ kutusu SFB'ye bağlantı için cihaz modeli
- konektör fişi M12, 8-kutup