LOCKOUT TAG SZ 200-1
Ürün numarası:
101196397
LOCKOUT TAG SZ 200-1
Ürün numarası:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- 6 dairesel delikli etiket
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Ürün tip tanımı |
LOCKOUT TAG SZ 200-1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Available until |
31.12.2024 |
Genel veriler
Malzeme, kol |
Metall |
Malzeme, operatörler |
Metall, pulverbeschichtet |
Renk operatörler |
kırmızı |
Muhafaza rengi |
black |
Brüt ağırlık |
229 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
107 mm |
Genişlik |
85 mm |
Yükseklik |
3,5 mm |
Delik çapı |
10 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Çalışma prensibi
replacement part
103051655 SZ201-1
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
- 6 dairesel delikli etiket
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 6.05.2024 10:01