T2C 452-21Y
T2C 452-21Y
Downloads
- Metal muhafaza
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( temel komponent)
- Sürgülü konum sonu
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Uyarıcının kafasını tekrar konumlandırmak suretiyle uyarı yönünde değişme
- Semente edilmiş kol
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
T2C 452-21Y |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101059689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Dökme demir, galvanizlenmiş |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
1.792 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Çatal levye |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
1,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
64 mm |
Sensörün genişliği |
118 mm |
Sensörün yüksekliği |
222 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
16 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
400 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Note (Switching element) |
çift kesme kontaktlı |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
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
DNV-GL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.04.2024 02:23