T3Z 068
- Metal muhafaza
- çift taraflı çalışma / tel 2 x 50 m uzunluğa kadar
- Sağlam tasarım
- Düşük hareket ettirme kuvveti
Ürün tip tanımı: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
33 | 3 Normalde açık kontakt (NO) / 3 açıcı düzen (NC) (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.) |
(2) | |
yok | Çekme yüksüğü reset |
S | Anahtar reset (-2909 ile bağlantılı olarak kombine edilemez) |
(3) | |
yok | olmadan lambalı |
G | Ile Gösterge lambası (-2909 kombinasyonu ile kombine edilemez.) |
2909 | Paslanmaz çelik dış parçalar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.