schmersal_s_icon.png

T4V7H 335-11Z-1503

Ürün numarası: 151091454

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
HMakara kolu H
10HMil kolu 10H
7HMakara kolu 7H
1KSapmalı makara kolu 1K
3KAçılı kollu makara 3K
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
215geniş tasarım

(4)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)
01/011 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
033 Açıcı düzen (NC)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
G24LED' li

(7)
yokKablo girişi M20
M20Kablo girişi NPT 1/2"
NPTA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
STB-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041 e uygun tasarım

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

T4V7H 335-11Z-1503

Ürün numarası (sipariş numarası)

151091454

EAN (European Article Number)

4030661064239

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000030

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000030

Genel veriler

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

kaldıraçın malzemesi

Metal tabaka

Brüt ağırlık

285 g

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makara kolu

Makara malzemesi

Plastik

Mekanik ömür, minimum

30.000.000 operasyon sayısı

Kumanda hızı, maximum

2,5 m/s

Not (Kumanda hızı)

Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız

Aktüatör tork, minimum

0,3 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

57,3 mm

Sensörün genişliği

40,5 mm

Sensörün yüksekliği

173,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam sıcaklığı

-30 ... +80 °C

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

4 A

Maksimum anahtarlama frekansı

5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 28.09.2025 11:07