TK/P/90
Ürün numarası:
101010219
TK/P/90
Ürün numarası:
101010219
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TK/P/90 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101010219 |
EAN (European Article Number) |
4030661612485 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Malzeme, aktüatör |
Plastik, paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
80 g |
Mekanik veriler
Aktüatör |
düz twin version |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.05.2024 00:39