TQ 700-20 S
TQ 700-20 S
Ürün tip tanımı: TQ 700-(1) S |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) |
- 1 Kablo girişi M20
- Termoplastik muhafaza
- dikey montaj
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- tel çekme algılaması
- 2 Kontaktlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TQ 700-20 S |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103000084 |
EAN (European Article Number) |
4030661445786 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, termoplastik |
Malzeme, ayrıntıları |
Plastik, termoplastik |
Brüt ağırlık |
255 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
0 |
Perde sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, devreye alma gücü, minimum {N} |
74,8 N |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
101,2 N |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40,5 mm |
Yükseklik |
160 mm |
Derinlik |
42,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
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
Switch hareket şeması
EU Declaration of Conformity |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TQ 700 S |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire switch / Hoist limit switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, February 15, 2024 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.09.2024 13:55