schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12/M8-S-G-0,3M-BK-2-X-A-4

Ürün numarası: 103009832

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

V-SK8P-M12/M8-S-G-0,3M-BK-2-X-A-4

Ürün numarası (sipariş numarası)

103009832

EAN (European Article Number)

4030661463087

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-06-03-11

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-06-03-11

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-06-03-11

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC001855

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC001855

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 61076-2-101

Brüt ağırlık

37 g

Genel veriler - Özellikler

Halojen içermez

Evet

Çekme zinciri uyumlu

Evet

Kutup sayısı

8

Hat tellerinin sayısı

8

Mekanik veriler

Sıkma torku, maximum

1 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

0,3 m

Number of cable wires

8

Çekirdek kesiti

0,25 mm2

Veya makine çapı

5,9 mm

Bükme yarı çapı (sabit)

5 x Ø-veya makine

Bükme yarı çapı (hareketli)

10 x Ø-veya makine

Kablo kılıfının rengi

Black

Kablo örtüsünün malzemesi

PUR

Mechanical data - connector side A

Konektör

Female connector, M8

Yapı şekli

straight

Fişin kodlanması

A

Fişin kilitlenmesi

Screw locking

Vida bağlantı malzemesi

Metal, CuZn, nickel-plated

Kulp gövdesinin malzemesi

Plastic, TPU

Kulp gövdesinin rengi

Black

Mechanical data - connector side B

Konektör

Male connector, M12

Yapı şekli

straight

Fişin kodlanması

A

Fişin kilitlenmesi

Screw locking

Vida bağlantı malzemesi

Metal, CuZn, nickel-plated

Kulp gövdesinin malzemesi

Plastic, TPU

Kulp gövdesinin rengi

Black

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)

-25 ... +85 °C

Ortam sıcaklığı (sabit)

-50 ... +90 °C

Ortam sıcaklığı (hareketli)

-25 ... +90 °C

Elektriksel veriler

Termal test akımı

1,5 A

Nominal çalışma gerilimi

30 VAC

Nominal çalışma gerilimi

30 VDC

Çalışma akımı

1.500 mA

Pin ataması

PIN 1

Beyaz

PIN 2

Kahve rengi

PIN 3

yeşil

PIN 4

sarı

PIN 5

Gri

PIN 6

Pembe

PIN 7

Mavi

PIN 8

kırmızı

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.10.2025 19:20