BNS 260 AS-R
BNS 260 AS-R
Typebenaming van het product: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
zonder | Aansluitkabel 2 m: |
STG | Aansluitkabel met stekker M12, recht, 4-polig |
STW | Aansluitkabel met aansluitstekker M12, haaks, 4-polig |
(2) | |
L | Deuraanslag links |
R | Deuraanslag rechts |
- 2 m Aansluitkabel, 2-polig
- Veiligheidssensor
- Kunststofbehuizing
- geen mechanische slijtage
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Verdekte inbouw mogelijk
- Lange levensduur
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
- AS-Interface LED en statusdisplay
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 260 AS-R |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101186153 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661333625 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus ASi-SaW |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
bijna vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Brutogewicht |
76 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Codering |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
6,21 x 10⁻⁹ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 500.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Deuraanslag |
Rechts |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik. |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
5 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
15 mm |
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R) |
Herhalingsnauwkeurigheid R ≤ 0,1 x Sao |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
Aansluitkabel, 2-polig |
Aderdoorsnede |
0,23 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
LSYY |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
13 mm |
Hoogte van de sensor |
26 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
50 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i Specificatie |
Safety-Slave |
AS-i versie |
V 2.1 |
AS-i-profiel |
S-0.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x0 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 ... P3 |
Zonder functie |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) groene LED: Voedingsspanning (2) rode LED: AS-i communicatiefout / Slaveadres = 0 |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Bruin (AS-Interface +) |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
Blauw (AS-Interface −) |
Pin 4 |
n.c. |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Karakteristiek diagram
Karakteristiek diagram
Clipart
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 260 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter, magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/05/2024 14:17