AZ 16-03ZI-B6L-M16
AZ 16-03ZI-B6L-M16
Descripción del tipo de producto: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
B1 | Formato recto |
B1-1747 | formato recto con imán adherente |
B1-2024 | formato recto con cubierta de ranuras |
B1-2053 | formato recto con retención por bola |
B1-2177 | formato recto con guía de centrado |
B6L | acodado, móvil hacia la izquierda |
B6R | acodado, móvil hacia la derecha |
(3) | |
M16 | Entrada de cable M16 |
M20 | Entrada de cable M20 |
- 3 entradas de cable M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Larga vida
- Doble aislamiento
- Amplia zona de conexionado
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ 16-03ZI-B6L-M16 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103010576 |
EAN (European Article Number) |
4030661473079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
alta |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material de la actuador |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
250 g |
Datos generales - Características
Fuerza de retorno |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
0 |
Cantidad de contactos de seguridad |
3 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Note |
Electrical life on request. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
35 mm |
Actuador |
acodado flexible |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Recorrido de apertura forzada |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2 m/s |
Montaje |
Tornillos |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M6 |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
3 x M16 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
30 mm |
Anchura del sensor |
52 mm |
Altura del sensor |
90 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
slow action, positive break NC contact |
Cadencia |
4.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Aktywatory z kodowaniem indywidualnym B6 model lewostronny |
Nota
Nota (en general) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych 35 mm El actuador no puede suministrarse por separado. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado UL
Certificado TÜV
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/5/2024 09:12