AZ 16-03ZI-B6L-M16
AZ 16-03ZI-B6L-M16
Produkt-typebetegnelse: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 NC-kontakter |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
B1 | rett konstruksjonsform |
B1-1747 | rett konstruksjonsform med magnetsnapplås |
B1-2024 | rett konstruksjonsform med gummitetning for nøkkelinngang |
B1-2053 | rett konstruksjonsform med kulesnapplås |
B1-2177 | rett konstruksjonsform med sentreringsguide |
(3) | |
M16 | Kabelinngang M16 |
M20 | Kabelinngang M20 |
- 3 kabelinnganger M 16 x 1.5
- Plast bryterhus
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lang levetid
- dobbel isolering
- Stor kabingsseksjon
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 16-03ZI-B6L-M16 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103010576 |
EAN (European Article Number) |
4030661473079 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002592 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002592 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
Høy |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
250 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Tilbakefjæringskraft |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
0 |
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Klassifisering
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori |
1 |
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Merk |
Electrical life on request. |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
3 |
Merk |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
35 mm |
Nøkkel |
vinklet fleksibel |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
tvangsbrytende vandring |
8 mm |
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum |
10 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
2 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
3 x M16 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
52 mm |
Høyde på sensor |
90 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
Koblingselement |
3 NC-kontakter |
Bryteprinsipp |
slow action, positive break NC contact |
Maksimal koblingsfrekvens |
4.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Individuelt kodet aktivator B6 venstreutførelse: Individuelt kodet aktivator B6 venstreutførelse |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Minimum aktiveringsradius på hengslet vern 35 mm Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.08.2025, 23:16