AZ 16-03ZI-B6L-M16
AZ 16-03ZI-B6L-M16
Tuotekuvaus: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
B1 | suora rakennemalli |
B1-1747 | suora rakennemalli kuulapitimellä |
B1-2024 | suora rakennemalli avainaukon peitteillä |
B1-2053 | suora rakennemalli kuulapitimellä |
B1-2177 | suora rakennemalli keskittävällä ohjaimella |
(3) | |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
M20 | Johdon läpivienti M20 |
- 3 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- Muovikotelo
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Pitkä käyttöikä
- suojaeristys
- Suuri liitinkotelo
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Ei reagoi likaan
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 16-03ZI-B6L-M16 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103010576 |
EAN (European Article Number) |
4030661473079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
250 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avaimen ulostyöntövoima |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
0 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Note |
Electrical life on request. |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
35 mm |
Vastakappale |
kääntyvä joustava |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Pakkoavausliike |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
3 x M16 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
52 mm |
Korkeus |
90 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
Kytkinosa |
3 Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
4.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Individually coded actuator B6 left-hand model |
Huomautus
Note (General) |
The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Minimum actuating radius on hinged guards 35 mm Avainta ei toimiteta erikseen. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.9.2025 4.24