schmersal_s_icon.png

MONTAGESATZ AZ 15/16 R/P

Tuotenumero: 101149214

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MONTAGESATZ AZ 15/16 R/P

Tuotenumero (tilausnumero)

101149214

EAN (European Article Number)

4030661287584

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

306 g

Mekaaniset tiedot

Asennusohje

Suojus ja karmi samassa tasossa

Toimitus sisältää

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

Linssikantaruuvi M5 x 16 standardin ISO 7380 mukaan

Linssikantaruuvi M5 x 10 standardin ISO 7380 mukaan

Aluslevy DIN 125-5,3

U-profiili AZ 16

Kiinnityskulma AZ 16

Uppokantaruuvi M5 x 16 DIN 7991

Kiinnityslevy AZ 16/AZM 161

Huomautus

Note (General)

The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZ 15/16-B6.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.10.2025 9.12