IFL 30-384-10/01-M20
项目编号:
101173580
产品描述: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
30 | 开关距离 30 mm |
(2) | |
384 | 外形呈方形,120 x 55 x 40 mm |
(3) | |
01 | 开启工具(NC) |
10 | 常开触点(NO) |
10/01 | NO 触点 / NC 触点,带配电箱 |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
(4) | |
N | N型 |
P | P型 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 热塑外壳
- AC 2-电线
- 双绝缘
- 配电箱
- 设计 384
订货数据
型号 |
IFL 30-384-10/01-M20 |
商品编号(订购编号) |
101173580 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661302751 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002714 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002714 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准型 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
外壳结构类型 |
块体 |
安装条件(机械) |
非冲洗 |
外壳材料 |
塑料 |
毛重 |
230 g |
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态 |
是 |
电缆电线数量 |
2 |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
额定开关距离 Sn |
30 mm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
2 x 1.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
55 mm |
传感器高度 |
120 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
额定供电频率,最小 |
45 Hz |
额定供电频率,最大 |
65 Hz |
电压范围类型 |
AC |
工作电流,最小 |
10 mA |
额定工作电压 |
15 ... 250 VAC |
工作电流 |
500 mA |
开关元件 |
NO触点或NC触点 |
集成的保护电路 |
感应干扰保护 |
转换频率,大约 |
10 Hz |
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
4.5 V |
电压降值为Ud时的电流 |
0.2 A |
控制元件的设计 |
双线 |
电流漏泄 Ir, 最大植 |
1 mA |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
黄色LED |
注意
注(通用) |
可通过在终端螺钉处重新定位插件来实现编程 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
CCC认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/3/20 上午8:57