schmersal_s_icon.png

2N L1 CABIN UNIT - FM - W/O BUTTON

项目编号: 103013034

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • Cabin intercom unit
  • Panel mounting without alarm button

订货数据

型号

2N L1 CABIN UNIT - FM - W/O BUTTON

商品编号(订购编号)

103013034

EAN(欧洲商品编号)

4030661487946

机械参数 - 尺寸

宽度

85 mm

高度

185 mm

语言条件

操作指南及符合性声明

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/11 下午1:41