A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69
项目编号:
103011092
产品描述: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | 预布线电缆 |
AHT | 高温预接线电缆 |
AIE | 预有线电缆工业以太网 |
V | 内部连线 |
VIE | 工业以太网互联器 |
S | 不带电缆连接器 |
(2)a | |
K | 母连接器 |
KK | 母头-母头 |
S | 公连接器 |
SS | 连接器-连接器 |
SK | 连接器-母头 |
(2)b | |
3P | 3芯 |
4P | 4芯 |
5P | 5芯 |
6P | 6芯 |
7P | 7芯 |
8P | 8芯 |
9P | 9芯 |
10P | 10芯 |
11P | 11芯 |
12P | 12芯 |
23P | 23芯 |
2P+PE | 2芯+PE |
3P+PE | 3芯+PE |
(3) | |
M8 | M8/圆8mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | 联锁锁定 |
S | 螺纹锁定 |
(5) | |
G | 直式 |
W | 弯角 |
(6) | |
X | 无 |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1.5 m | 1.5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2.5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | 无 |
BK | 黑色 |
GY | 灰色 |
OG | 桔色 |
WH | 白色 |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | 橡胶 |
4 | 硅树脂 |
5 | PTFE |
(9) | |
X | 中心的 |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | 无 |
A | A码 |
B | B码 |
(11) | |
1 | 无 |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | 材料,螺纹/滚花螺母,不锈钢 (VA) |
(14) | |
075 | 0.75 mm² 电缆截面 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 带线
- 3-芯
订货数据
型号 |
A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69 |
商品编号(订购编号) |
103011092 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661475592 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001855 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001855 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN IEC 61076-2-104 |
毛重 |
108 g |
总体数据 - 产品特性
无卤素 |
是(1) |
适用于电缆拖链 |
是(1) |
电缆电线数量 |
3 |
机械参数
紧固力矩,最大 |
0.6 Nm |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
5 m |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
电缆直径 |
4 mm |
弯曲半径(固定) |
5 x Ø-电缆 |
弯曲半径(重复) |
10 x Ø-电缆 |
Number of cable wires |
3 |
电缆护套颜色 |
黑色 |
电缆护套材料 |
PUR |
机械数据 - 连接器A端
连接器型号 |
母连接器,M8 |
外观设计 |
直式 |
连接器编码 |
A |
连接器锁 |
螺纹锁定 |
压盖材料 |
金属,黄铜,镀镍 |
手柄材料 |
塑料,TPU |
手柄颜色 |
黑色 |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 IP69 |
环境温度(连接器) |
-30 ... +90 °C |
环境温度,(固定式) |
-50 ... +90 °C |
周围温度 (移动式) |
-30 ... +90 °C |
环境温度(拖链) |
-25 ... +60 °C |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
额定工作电压 |
60 VAC |
额定工作电压 |
60 VDC |
工作电流 |
4,000 mA |
引脚分配
PIN 1 |
棕色 |
PIN 2 |
蓝色 |
PIN 3 |
黑色 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/17 上午4:17