ACC-CQL-4MM
项目编号:
103040978
- Quick link
- Connection between wire rope and emergency exit tab
订货数据
型号 |
ACC-CQL-4MM |
商品编号(订购编号) |
103040978 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002371 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002371 |
总体数据
物料代码 |
不锈钢 |
毛重 |
12 g |
机械参数 - 尺寸
长度 |
40 mm |
宽度 |
20 mm |
高度 |
4 mm |
直径 |
4 mm |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/14 下午1:09