AES 1102

AES 1102

  • BNS系列磁安全传感器的监控
  • 1 安全触点, STOP 0
产品描述:
AES 1102.(1)

(1)
24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

电压类型

AES 1102 24 VDC

项目编号 101128981

Safety relay module

转到文章页面

AES 1102.1 110 VAC

项目编号 101128795

Safety relay module

AES 1102.2 230 VAC

项目编号 101128796

Safety relay module

AES 1102.4 42 VAC

项目编号 101126152

Safety relay module