AES 2556 UE: 24...230V AC/DC
- BNS系列磁安全传感器的监控
- 4 安全触点, STOP 0
- 2 信号输出
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
AES 2556 UE: 24...230V AC/DC |
商品编号(订购编号) |
101181685 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661323152 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001449 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001449 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
气压 |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
319 g |
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 |
是 |
交叉电路检测 |
是 |
反馈回路 |
是 |
自动重置功能 |
是 |
启动测试 |
是 |
断电后复位 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
LED灯数量 |
1 |
常闭 (NC) 数量 |
2 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
2 |
具有信号功能的半导体无延迟输出数量 |
2 |
安全触点数量 |
4 |
信号输出数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
停止类别 |
0 |
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
PFH值 |
1.00 x 10⁻⁷ /h |
注意 |
最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
2 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
20,000,000 操作 |
安装 |
DIN导轨快速安装,依据EN 60715 |
机械参数 - 连接技术
端子命名 |
IEC/EN 60947-1 |
线缆截面,最小 |
.25 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
夹的紧固力矩 |
0.6 Nm |
允许的电缆类型 |
实心单线 可调 |
端子(机械) |
1000075113 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
45 mm |
高度 |
100 mm |
深度 |
121 mm |
环境条件
外壳防护等级 |
IP40 |
安装空间的防护等级 |
IP54 |
夹子或端子的保护等级 |
IP20 |
工作环境温度 |
+0 ... +55 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 % |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
2 |
电气参数
频率范围 |
50 Hz 60 Hz |
电压范围类型 |
AC DC |
热测试电流 |
6 A |
额定工作电压 |
24 ... 230 VAC |
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小 |
20.4 VAC |
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大 |
253 VAC |
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小 |
20.4 VAC |
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大 |
253 VAC |
控制装置的额定交流电压,DC,最小 |
20.4 VDC |
额定控制电压,DC,最大 |
253 VDC |
电力功率消耗 |
5 W |
接触电阻,最大 |
0.1 Ω |
备注(接触电阻) |
处于全新的状态 |
电力失效时的断开延迟,典型值 |
80 ms |
紧急停机时的断开延时,典型值 |
20 ms |
自动启动吸合延迟,典型值 |
100 ms |
重置时的吸合延迟,典型值 |
20 ms |
触点材料,电气 |
Ag-Ni 10和.2 µm 镀金 |
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
3 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
2 A |
开关容量,最小 |
10 VDC |
开关容量,最小 |
10 mA |
开关容量,最大 |
250 VAC |
开关容量,最大 |
8 A |
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1" |
10 … 30 VDC |
输入信号,低信号 "0" |
0 … 2 VDC |
传导电阻,最大 |
40 Ω |
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-12 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-12 |
0.1 A |
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大 |
24 VDC |
开关容量,最大 |
2 A |
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级 |
EMC指令 |
整体系统诊断 (ISD)
注(ISD -故障) |
以下故障由安全监控模块记录并由ISD显示。 |
故障 |
安全继电器不能吸合或断开 门触点无法打开或关闭 开关连接的交叉线或短路监控 开关连接中断 安全监控模块的输入电路或继电器控制电路故障 |
其他数据
备注(应用) |
安全传感器 防护系统 |
注意
注(通用) |
感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。 |
电路示例
注(接线图) |
接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。 检测2扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器 用于确保防护门可以符合PL d和类别3 如果一个或两个外置继电器或触点被用于调节负载,此系统仅可被归类为EN ISO 13849-1中的种类3,如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案,例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。 用于分析故障指示及其原因的ISD表(综合系统诊断)如附录所示。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
接线图示(电线)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 功能
- 监控4个传感器
- 启动按钮 / 自启动
- 2 安全输出
- 4 信号输出
103015923 ML30.241-70
- 1-相DIN导轨电源
- AC 100-240V 宽输入
- DC 输出 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- 效率高达89.4%
- 宽度仅22.5 mm
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 2135/2136, AES 2335/2336, AES 2535/2536, AES 2355/2356, AES 2365/2366, AES 2555/2556, AES 2565/2566 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body for Type Examination: | DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Elektrotechnik Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln ID n°: 0340 |
EU-Type Examination Certificate: | ET 17046 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/6 上午1:44