schmersal_s_icon.png

AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-10M-GN-2-X-D-1

项目编号: 103013437

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
A预布线电缆
AHT高温预接线电缆
AIE预有线电缆工业以太网
V内部连线
VIE工业以太网互联器
S不带电缆连接器

(2)a
K母连接器
KK母头-母头
S公连接器
SS连接器-连接器
SK连接器-母头

(2)b
3P3芯
4P4芯
5P5芯
6P6芯
7P7芯
8P8芯
9P9芯
10P10芯
11P11芯
12P12芯
23P23芯
2P+PE2芯+PE
3P+PE3芯+PE

(3)
M8M8/圆8mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
R联锁锁定
S螺纹锁定

(5)
G直式
W弯角

(6)
X
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1.5 m1.5 m
2M2 m
2.5M2.5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
X
BK黑色
GY灰色
OG桔色
WH白色

(8)
X-
1PVC
2PUR
3橡胶
4硅树脂
5PTFE

(9)
X中心的
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
X
AA码
BB码

(11)
1
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VA材料,螺纹/滚花螺母,不锈钢 (VA)

(14)
0750.75 mm² 电缆截面
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

订货数据

型号

AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-10M-GN-2-X-D-1

商品编号(订购编号)

103013437

EAN(欧洲商品编号)

4030661490977

eCl@aa number,版本:12.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:11.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:9.0

27-06-03-11

ETIM 编号,7.0 版

EC001855

ETIM 编号,6.0 版

EC001855

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

毛重

593 g

总体数据 - 产品特性

无卤素

是(1)

适用于电缆拖链

是(1)

线芯数量

4

电缆电线数量

4

机械参数

紧固力矩,最大

1 Nm

机械参数 - 连接技术

线缆长度

10 m

Number of cable wires

4

线缆截面

0.25 mm2

电缆直径

6.5 mm

弯曲半径(固定)

5 x Ø-电缆

弯曲半径(重复)

10 x Ø-电缆

电缆护套颜色

绿色

电缆护套材料

PUR

机械数据 - 连接器A端

连接器型号

公连接器,M12

外观设计

直式

连接器编码

D

连接器锁

螺纹锁定

压盖材料

金属,黄铜,镀镍

手柄材料

塑料,TPU

手柄颜色

黑色

机械数据 - 连接器B端

连接器型号

公连接器

外观设计

直式

连接器编码

RJ45

连接器锁

联锁锁定

压盖材料

塑料, TPE

手柄材料

塑料, TPE

手柄颜色

黑色

环境条件

防护等级

IP20

IP65

IP67

IP68

环境温度(连接器)

-30 ... +90 °C

环境温度,(固定式)

-40 ... +75 °C

周围温度 (移动式)

-30 ... +70 °C

电气参数

热测试电流

4 A

额定工作电压

50 VAC

额定工作电压

50 VDC

工作电流

1,000 mA

引脚分配

PIN 1

黄色

PIN 2

白色

PIN 3

橙色

PIN 4

蓝色

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/29 下午10:29