AZ 3350
- 金属外壳
- 锁定把手
- 长寿命
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
产品描述: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 NC 触点 |
12ZUEK | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
1637 | 镀金触头 |
(3) | |
U90 | 操动头可以旋转 90° 用于门铰链左侧 |
U270 | 操动头可以旋转 270° 用于门铰链右侧 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
安全触点数量
系统组件
操动件
门把手系统 STS